Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Strain Relief Grip, 1.69-1.81"

L7760-100

Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1.5" NPT macho recto 1.69-1.81" (43.0-46.0MM)

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden ...
Código UPC: 078477572931
País de origen: India

Información sobre los productos