Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de alivio de tensión, 7,5 cm a 7,5 cm

L7754-100

Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 8 cm NPT macho recto 71,4-76,2 mm (2,81-3,00 in)

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...
Código UPC: 078477578728
País de origen: India

Información sobre los productos