Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de alivio de tensión, 4,50 cm a 5,10 cm

L7747-100

Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, NPT macho recto de 7,6 cm 49,3-52,3 mm (1,94-2,06")

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...
Código UPC: 078477213872
País de origen: India
Enlace RoHS:

Información sobre los productos