Agarradera de alivio de tensión, 4,50 cm a 4,50 cm
L7746-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, NPT de 7,6 cm macho recto de 45,9 a 49,3 mm (1,81 a 1,94 in)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...