Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de alivio de tensión, 4,50 a 4,50 cm

L7737-100

Alivio de tensión, multitejido (simple/doble), malla de acero inoxidable, Agarradera de cordón de aluminio, Rango de diámetro de cable de 4,85 cm a 4,85 cm, Tamaño NPT de 5 cm, Longitud de la malla de 38,1 cm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Estas empuñaduras...
Código UPC: 078477213834
País de origen: India
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos