Strain Relief Grip, 1.25-1.38"
L7733-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1.5" NPT macho recto 1.25-1.38" (31.8-35.1MM)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden ...