Strain Relief Grip, 1.00-1.13"
L7731-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1.5" NPT macho recto 1.00-1.13" (25.4-28.7MM)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden ...