Agarradera de alivio de tensión, 5,5 cm a 5,9 cm
L7730-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, NPT macho recto de 5 cm 55,5-58,7 mm (2,19-2,31")
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...