Agarradera de alivio de tensión, 2,50 cm a 3,00 cm
L7726-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, NPT macho recto de 3,8 cm 28,7-31,8 mm (1,13-1,25")
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden...