Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Strain Relief Grip, 0.88-1.00"

L7724-100

Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1.25" NPT macho recto 0.88-1.00" (22.4-25.4MM)

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden...
Código UPC: 078477213889
País de origen: India

Información sobre los productos