Strain Relief Grip, 0.75-0.88"
L7723-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1.25" NPT macho recto 0.75-0.88" (19.1-22.4MM)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden...