Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

L7722
DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

25 mm, recto, macho, Cuerpo de aluminio, protector contra tirones con sellado de cordón Deluxe, Gama del cordón 1.125 - 1.250

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Malla de cable de Leviton...

Código UPC: 078477972885
País de origen: México

Información sobre los productos