Strain Relief Grip, 0.88-1.00"
L7719-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1" NPT macho recto 0.88-1.00" (22.4-25.4MM)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...