Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

L7717

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

25 mm, recto, macho, Cuerpo de aluminio, protector contra tirones con sellado de cordón Deluxe, 0,625 - Gama del cordón de 0,625 a 0,750

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. La malla de cable de Leviton es segura...

Código UPC: 078477973875
País de origen: México

Información sobre los productos