Strain Relief Grip, 0.56-0.69"
L7716-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 1" NPT macho recto 0.56-0.69" (14.2-17.5MM)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...