Strain Relief Grip, 0.63-0.75"
L7713-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 3/4" NPT macho recto 0.63-0.75" (16.0-19.1MM)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden ...