Agarradera de alivio de tensión, 1,85-1,80 cm
L7709-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, NPT macho recto de 1,27 cm 0,63-0,75" (16,0-19,1 mm)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden ...