Strain Relief Grip, 0.38-0.50"
L7704-100
Alivio de tensión, Agarradera de cordón Deluxe, 3/8" NPT macho recto 0.38-0.50" (9.7-12.7MM)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la flexión que pueden...