Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

L7587
DESCONTINUADO

25 mm, 90-Degree, macho, Cuerpo de nylon, Sellado de cordón de nylon protector contra tirones, 0,687 - 0,812 Rango del cable

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Seguridad de malla de cable de Leviton ...

Código UPC: 078477976173
País de origen: México

Información sobre los productos