Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

L7541

DESCONTINUADO

13 mm, 90-Degree, macho, Cuerpo de nylon, Sellado de cordón de nylon protector contra tirones, 0,437 - Gama del cordón de 0,437 a 0,500

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Seguro de malla de cable de Leviton...

Código UPC: 078477975565
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos