Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Strain Relief Grip, 0.70-0.97"

L7505-100

Dust Tight Cord Grip, 1" NPT Dust Tight 0.70-0.97"

  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
  • Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden causar daños al sistema
Código UPC: 078477212974
País de origen: India

Información sobre los productos