1" Stainless Steel Wire Mesh Strain Relief Grip, Cord Range .63 - .75"
L7284
1 Inch, Stainless Steel, Wire Mesh Strain Relief Grip for use with Portable Outlet Boxes 3099-2, 3059-2 & 3200-2, Cord Range ..63 - .75"
Las agarraderas de malla de cable de Leviton se utilizan con nuestras cajas de tomacorriente eléctrico portátiles, la solución perfecta para crear colgantes y cuerdas de alimentación portátiles que cumplan con OSHA y NEC para aplicaciones de alimentación temporal.
- Disponible en múltiples rangos de diámetro de cable...