Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor balancín LED iluminado 4-Way Decora

L5614-2T

15 A, 120/277 V, Interruptor balancín LED iluminado silencioso de CA 4-Way Decora, uso residencial, Conexión a tierra - Almendra claro
  • RENDIMIENTO: Diseñado para funcionar con cargas LED, CFL e incandescentes, no requiere neutro
  • SEGURO: el interruptor permanece iluminado en la posición APAGADO, de manera que es fácil de ubicar en una habitación oscura
  • MODERNO - La luz LED blanca dentro del interruptor brinda un aspecto renovado y moderno
  • PRÁCTICO: reemplaza cualquier estándar ...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477187432
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Presentamos el interruptor LED iluminado de Leviton
Serie Proyecto de la semana: agregue elegancia a su hogar con los productos Decora de Leviton
Serie de respuestas de Leviton: terminaciones Quickwire™