Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de palanca LED de 3-Way iluminado

L1463-2W

15 A, 120 V, Interruptor de palanca LED de 3-Way iluminado, uso residencial, Conexión a tierra - Blanco
  • RENDIMIENTO: Diseñado para funcionar con cargas LED, CFL e incandescentes, no requiere neutro
  • SEGURO: el interruptor permanece iluminado en la posición APAGADO, de manera que es fácil de ubicar en una habitación oscura
  • MODERNO - La luz LED blanca dentro del interruptor brinda un aspecto renovado y moderno
  • PRÁCTICO: Sustituye cualquier interruptor 3-Way; controla la(s) luz de...
Código UPC: 078477187920
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Presentamos el interruptor LED iluminado de Leviton
Serie Proyecto de la semana: luces guía e interruptores iluminados de Leviton
Cómo pelar un cable
Interruptor3-way
Serie de respuestas de Leviton: terminaciones Quickwire™