Características del producto
Ajuste: manual
Encendido/apagado automático: no
Título 24 de California: sí
Color: negro
Coverage (Sq.Ft.) : 180°, 900 Sq. Ft
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Conexión a tierra: no
Color de LED: verde
Clasificación de carga: 600W LED/CFL, 1800W incandescente/halógena, 1800VA fluorescente, 1/2 CV, 15A resistiva
Tipo de montaje: interruptor de pared
Neutro: necesario
Notas del pedido: incluye juego de cambio de color blanco, almendra clara y marfil
Polo: 1
Tecnología de sensores: infrarrojo pasivo
Tipo de sensor: desocupación
Normas y certificaciones: UL, FCC
Nombre del estilo: Decora
Interruptor: relé
Tiempo de retardo: 30S, 5M, 15M, 30M
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Voltaje: 120 V CA
Placa de pared: pedir por separado
Garantía: limitada 5-Year