Características del producto
Encendido/apagado automático: no
Título 24 de California: sí
Color: almendra claro
Coverage (Sq.Ft.) : 180°, 900 Sq. Ft.
Grado: residencial
Conexión a tierra: necesaria
Color de LED: verde
Clasificación de carga: 150W LED/CFL, 300W incandescente/halógena, 1/6 CV, balastre fluorescente 200VA , resistiva 2.5A
Tipo de montaje: interruptor de pared
Neutro: no
Notas del pedido: incluye juego de cambio de color blanco, marfil y almendra clara
Polo: 1
Tecnología de sensores: infrarrojo pasivo
Tipo de sensor: desocupación
Normas y certificaciones: UL, FCC
Nombre del estilo: Decora
Interruptor: relé
Tiempo de retardo: 30S, 5M, 15M, 30M
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Voltaje: 120 V CA
Placa de pared: pedir por separado
Garantía: limitada 5-Year