Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Control remoto con sensor de ocupación de encendido manual Decora, 15A, ofrece detección de ocupación de tres vías cuando se utiliza con un atenuador IPP15 o Vizia, blanco

IPP0R-1LW

DESCONTINUADO
El sensor remoto de ocupación de encendido manual, 15A 120VAC, 60Hz, proporciona detección de ocupación de 3 vías cuando se utiliza con un atenuador IPP15 o Vizia, 180 grados, Cobertura de 84 m2, Interruptor de pared con infrarrojo pasivo Decora® - Blanco, Cumple con el Título 24 de California de 2005 Leviton ofrece muchos productos que ayudarán a reducir los costos eléctricos y agregarán conveniencia a la vida cotidiana. Con solo reemplazar un interruptor estándar por un sensor de ocupación, ahorrará energía y agregará comodidad a la ta diaria...

Color: blanco

Código UPC: 07847730496
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Productos Decora de Leviton