Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor atenuador IllumaTech para LED 0-10V , balastres fluorescentes Mark 7 , cumple con USMCA

IP710-LFZ
Atenuador deslizante preestablecido IllumaTech, electromecánico 0-10V que cumple con la USMCA para usar con balastres LED o fluorescentes y suministros de alimentación, adecuado para usar con cableado de clase 1 o 2 , control 1200VA a 120VAC, 1500VA a 277VAC, balastre LED/electrónico 10A , balastre 120/277VAC, 60Hz, corriente de sumidero máxima de 50mAmps , control unipolar o 3-way cuando se utiliza con un interruptor 3-way - Blanco, marfil y almendra clara
  • INNOVADOR: Diseñado para usar con accesorios LED que usan 0-10V ...
Código UPC: 078477620496
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados