Los VFD se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones comerciales e industriales para controlar cargas de motor y de bomba. Los beneficios incluyen menor consumo de energía, mayor vida útil del equipo y un control de procesos más eficiente. Sin embargo, hay algunos requisitos de instalación que requieren consideración adicional.
Los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch®, los interbloqueos mecánicos de la serie LEV y los interbloqueos mecánicos de la serie estándar de Leviton son adecuados para aplicaciones que implican unidades de frecuencia variable (VFD).
El artículo 430 del National Electrical Code (NEC) exige que se instalen medios de desconexión para el motor a la vista del motor y los equipos impulsados. Si el VFD se instala a la vista y tiene una desconexión integral, eso satisfaría el requisito del NEC. Sin embargo, en muchos casos, el VFD se encuentra dentro de un centro de control de motores ubicado fuera del requisito de “línea de visión”. En este caso, se requiere una desconexión separada para el motor, que se instalaría entre el VFD y el motor.
Un interruptor de desconexión estándar no es adecuado para esta aplicación, ya que desconectar el motor en este tipo de instalación podría dañar el VFD, el interruptor de desconexión y/o el motor, lo que daría lugar a reparaciones costosas y crearía un posible peligro para la seguridad de los trabajadores. Para evitar esta situación, el interruptor de desconexión debe emplear un corte temprano y realizar un contacto auxiliar tarde. Esto se usaría para indicar al VFD que el motor se está desconectando antes de la desconexión de alimentación real y que indicaría la reconexión al VFD después de que se haya restablecido la alimentación al motor.
La línea de desconexiones de seguridad Powerswitch de Leviton cuenta con productos que vienen estándar con un contacto auxiliar de interrupción anticipada, lo que los hace ideales para usar con instalaciones de VFD. Y, para los equipos conectados por cordón, los interbloqueos mecánicos de las series LEV y estándar utilizan la misma disposición de contactos auxiliares.
Publicaciones
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en interruptores de alimentación.