Los productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest® proporcionan un medio local de desconexión según lo requiere el NEC y están clasificados para desconexiones de circuitos ramales y de motor. Al combinar una desconexión montada en la pared con una clavija y un conector, ofrecen mayor flexibilidad y portabilidad. Incluso bajo carga, no hay exposición a componentes vivos ni arco eléctrico. Fabricados con clasificaciones de impermeabilidad, están diseñados para funcionar de manera confiable en entornos industriales difíciles.
Una oferta completa de productos de clavija y manga con clasificación de interruptor
Sin exposición a componentes eléctricos vivos o arco eléctrico, incluso cuando funciona bajo carga
Presione el botón de liberación para desconectar el equipo de forma segura
El obturador de seguridad contiene arco eléctrico dentro del producto
La punta de contacto plateada soporta más de 6.000 eventos de arco eléctrico
Disposiciones de cierre/etiquetado tanto en enchufes como en receptáculos para un cumplimiento rápido de la OSHA
Proporciona un medio local de desconexión según lo requiere el NEC
Clasificado para desconexiones de circuitos ramales y de motor
Certificación UL1682 y UL2682
NEMA tipo 4X, IP67/IP69K
Elimina el ingreso de polvo, agua y lavados a alta temperatura y alta presión
Sellado, esté conectado o no: sellado automático cuando se acopla, más protección cuando se desconecta con la tapa del receptáculo y la tapa del enchufe
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en clavijas y mangas.