Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Pedestal de alimentación de cabezal de conexión, barra de conexión de lazo monofásico

HL323

Pedestal de alimentación para aplicaciones marinas; la base de cabezal de conexión de 25 cm x 30 cm incluye dos receptáculos de 30A (125 V) con interruptores estándar, receptáculo ICFT de 20A con interruptor estándar, LED blanco con fotocélula y cubiertas de receptáculo blanco. Incluye bloque de distribución de lazo monofásico, sin agua, sin medidor ni interruptor

DURADERA - Homologado por UL y clasificado por NEMA 3R; resiste entornos corrosivos con carcasa de resina plástica para una vida útil prolongada

INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO FÁCIL - Integre...

Código UPC: 078477028216
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos