Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Combinación ICFT SmartlockPro® de 15A, tomacorriente cargador USB de pared tipo A de 24W (4,8 A)

GUSB1-W

15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, A prueba de manipulaciones, Cargador USB de pared con combinación ICFT de autoverificación SmartlockPro® tipo A, Conductores de cableado, NEMA 5-15R, 24W (4,8 A), Cargadores USB dobles tipo A/A, tornillos y clip de puesta a tierra automático incluidos - Blanco
  • SEGURO: Ofrece protección continua contra fallas a tierra, autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a una falla a tierra
  • CARGA RÁPIDA - La tecnología de chip inteligente proporciona más del 2X de carga ...

Color: blanco

Código UPC: 078477999967
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos