Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de20 A, grado hospitalario, a prueba de manipulaciones y resistente al clima

GFWT2-HG
Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro, grado hospitalario para trabajos extrapesados, placa de pared incluida, a prueba de manipulaciones y resistente al clima, indicación de alimentación, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Diseñada para cumplir con el estándar UL más reciente para automonitoreo (autoverificación), nuestra línea completa de ICFT de autoverificación realiza periódicamente un...

Color: marrón

Código UPC: 078477739037
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos