Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A, grado hospitalario, a prueba de manipulaciones y resistente al clima

GFWT1-HGE
Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro, grado hospitalario para trabajos extrapesados, placa de pared incluida, a prueba de manipulaciones y resistente al clima, indicación de alimentación, 15 A, alimentación transversal de 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Negro

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Diseñada para cumplir con el estándar UL más reciente para automonitoreo (autoverificación), nuestra línea completa de ICFT de autoverificación...

Color: negro

Código UPC: 078477739013
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos