Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A, a prueba de manipulaciones

GFWT1-FW

15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, ICFT de autoverificación, resistente al clima y a prueba de manipulaciones SmartlockPro delgado, Monocromático, cableado posterior y lateral, la placa de pared/placa frontal se vende por separado, Cumple con USMCA - BLANCO

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Diseñada para cumplir con el estándar UL más reciente para automonitoreo (autoverificación), nuestra línea completa de ICFT de autoverificación realiza periódicamente una automatización...

Código UPC: 078477726747
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados