Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de deslizamiento triple
Notas: con placa de pared
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de deslizamiento triple
Notas: con placa de pared
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Características del producto
Amperaje: 20 A
A voltaje nominal: 1 CV
Marca: SmartlockPro
Color: blanco
Característica: autoverificación
Especificación federal WC-596: sí
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-20R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Material de la correa: acero galvanizado
A prueba de manipulaciones: sí
Terminación: posterior y lateral
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: estándar
Voltaje: 125 V CA
Placa de pared: incluida
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: sí
CSA-C22.2 n.o 144.1-06: archivo LR-57811
Especificación federal WC-596: sí
ESPECIFICACIÓN MIL: A-A-55459-SB
NOM: sí
UL 943 : archivo E48380
UL498: sí
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 20 A
Material del cuerpo: policarbonato
Marca: SmartlockPro
Color: blanco
Material de la superficie: termoplástico
Característica: autoverificación
Especificación federal WC-596: sí
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-20R
Polo: 2
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Normas y certificaciones: UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Material de la correa: acero galvanizado
A prueba de manipulaciones: sí
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: posterior y lateral
Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: estándar
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3
Especificaciones eléctricas
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal