Características del producto
Marca: SmartlockPro
Color: gris
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: placa de pared incluida|A prueba de manipulaciones|Indicación de alimentación|Cumple con NAFTA
Función: ICFT
Grado : grado hospitalario para trabajos extrapesados
NEMA: 5-15R
Especificaciones eléctricas
Amperaje: alimentación transversal de 15 A y 20 A
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10kA
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66C
Garantía
Garantía: limitada 2-Year
Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Material de la superficie: PBT
Clips de conexión a tierra: latón
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón
Mecanismo obturador: Delrin® Acetal
Material de la correa: acero galvanizado
Abrazadera de terminal: latón
Tornillos de terminal: acero bañado
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Especificaciones mecánicas
Identificación del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG sólido o trenzado
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 943, UL 498, CSA C22.2 n.o 42 y 144, espec. fed. W-C-596
Certificación/Listado: UL, CSA, NOM-ANCE
NEMA: WD-1 y WD-6