Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, autoverificación, ICFT en blanco con luz indicadora LED

GFRBF-R

Alimentación continua de 20 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente ICFT de autoverificación SmartlockPro® en blanco, Monocromático, Cableado posterior y lateral, la placa de pared/placa frontal se vende por separado. Clip de puesta a tierra automático incluido: rojo

  • SEGURO - Ofrece protección continua contra fallas a tierra
  • AUTOPRUEBA: Autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a la falla a tierra
  • SIMPLE - La luz indicadora de estado proporciona información simple e intuitiva

Color: rojo

Código UPC: 078477001035
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Leviton presenta: la cartera de ICFT de Leviton
Leviton presenta: Cómo instalar un tomacorriente ICFA/ICFT SmartlockPro
Leviton presenta: Cómo instalar un tomacorriente ICFT resistente al clima y una cubierta resistente al clima
Serie de respuestas de Leviton: reversión de línea de carga ICFT
Leviton presenta: la serie El proyecto de la semana: Actualice los tomacorrientes para un hogar más seguro
Serie Proyecto de la semana: agregue elegancia a su hogar con los productos Decora de Leviton
Serie de respuestas de Leviton: qué hacer cuando se dispara su tomacorriente ICFT
El ICFT fácil de instalar