Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A, grado hospitalario

GFNT1-HG
Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro, grado hospitalario para trabajos extrapesados, placa de pared incluida, indicación de alimentación, 15 A, alimentación transversal de 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Diseñadas para cumplir con el estándar UL más reciente para automonitoreo (autoverificación), nuestra línea completa de ICFT de autoverificación realiza periódicamente un ...

Color: marrón

Código UPC: 078477724996
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos