Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de 20 A, grado hospitalario, a prueba de manipulaciones, luz guía ámbar

GFNL2-HWA

Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT de autoverificación SmartlockPro, grado hospitalario para trabajos pesados, a prueba de manipulaciones, indicación de alimentación, luz guía ámbar, espec. fed., 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Blanco

  • Luz guía ámbar ideal para aplicaciones de cuidado de la salud donde la alteración del ritmo circadiano es un problema
  • Tranquilidad en todo momento. Diseñados para cumplir con los últimos estándares de UL, los ICFT de autoverificación periódicamente...
Código UPC: 078477001486
País de origen: Canadá
NEMA 5-20R

Información sobre los productos