Luz sobre riel, limitador de corriente, 16 espacios, montaje empotrado, 120VAC, 12 interruptores instalados
G16F1-112
Panel limitador de iluminación sobre riel, 16 espacios, montaje empotrado, NEMA 1, 120VAC, con 12 interruptores instalados, (especificar tamaño y configuración del interruptor en la hoja de trabajo del panel), Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
El panel limitador de iluminación sobre riel (Track Light Limiting Panel, TLLP) permite que la iluminación de diseño cumpla fácilmente con los requisitos de voltaje del código de energía. La clasificación de voltioamperaje de circuito ramal limitador con TLLP establece un límite de consumo de energía fijo para instalaciones de iluminación en lugar de calcular...