Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Fresnel para televisión de 20,32 cm, Accesorio de luz, con abrazadera en C, Marco de color, Cable de seguridad, Conector de conexión a rosca

FR2TV-62B

DESCONTINUADO

Fresnel para televisión de 20,3 cm con abrazadera en "C", Marco de color, Cable de seguridad, Conector de bloqueo giratorio

El Fresnel para TV NSI 2K es un foco de alta intensidad con un campo de campo suave y uniforme. Está compuesto por aluminio resistente y ligero. Consta de un sistema de ventilación eficiente que garantiza un funcionamiento de la unidad más frío con una mayor vida útil del gel y la lámpara. Este accesorio Fresnel 8-Inch admite bombillas de diferentes vatajes y voltajes.
Código UPC: 07847715538
País de origen: México

Información sobre los productos