Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

8" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Bare Leads

FR2TV-50B
DESCONTINUADO
8" Television Fresnel with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Bare Leads The NSI 2K TV Fresnel is a high-intensity spot light with a smooth, even flood field. Está compuesto por aluminio resistente y ligero. Consta de un sistema de ventilación eficiente que garantiza un funcionamiento de la unidad más frío con una mayor vida útil del gel y la lámpara. Este accesorio Fresnel 8-Inch acepta bombillas de diferentes vatajes y voltajes.
Código UPC: 078477155332
País de origen: México

Información sobre los productos