Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

8" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Edison Connector

FR2TV-42B
DESCONTINUADO

8" Television Fresnel with "C" Clamp, Color Frame, Safety Cable, Edison Connector

El Fresnel de TV NSI 2K es un foco de alta intensidad con un campo de campo suave y uniforme. Está compuesto por aluminio resistente y ligero. Consta de un sistema de ventilación eficiente que garantiza un funcionamiento de la unidad más frío con una mayor vida útil del gel y la lámpara. Este accesorio Fresnel 8-Inch acepta bombillas de diferentes vatajes y voltajes.
Código UPC: 07847715537
País de origen: México

Información sobre los productos