8" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Stage Pin Connector
FR2TV-22B
8" Television Fresnel with "C" Clamp, Color Frame, Safety Cable, Stage Pin Connector
El Fresnel de TV NSI 2K es un foco de alta intensidad con un campo de campo suave y uniforme. Está compuesto por aluminio resistente y ligero. Consta de un sistema de ventilación eficiente que garantiza un funcionamiento de la unidad más frío con una mayor vida útil del gel y la lámpara. Este accesorio Fresnel 8-Inch acepta bombillas de diferentes vatajes y voltajes.