Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Fresnel para teatro de 20,3 cm, Accesorio de luz, con abrazadera en C, Conductor pelado

FR2TH-50B

DESCONTINUADO
Fresnel para teatro de 20,3 cm con abrazadera en C, Bare Leads The NSI/Leviton Fresnel para teatro de 8-Inch 2K es un foco colgante de alta intensidad con un campo de campo suave y uniforme. Su sistema de ventilación superior garantiza un funcionamiento en frío, con una prolongación de la vida útil de la lámpara y el filtro. Todos los controles operativos están aislados térmicamente para la manipulación en frío.
Código UPC: 078477156049
País de origen: México

Información sobre los productos