Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

8" Theater Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, 15A Edison Plug Installed

FR2TH-42B
DESCONTINUADO
8" Theater Fresnel with C Clamp, 15A Edison Plug Installed The NSI/Leviton 2K 8-Inch Theater Fresnel is a high intensity hanging spotlight with a smooth, even flood field. Su sistema de ventilación superior garantiza un funcionamiento en frío, con una prolongación de la vida útil de la lámpara y el filtro. Todos los controles operativos están aislados térmicamente para la manipulación en frío.
Código UPC: 078477155240
País de origen: México

Información sobre los productos