Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

6" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Safety Cable, Twist-Lock Connector

FR1TV-62B
DESCONTINUADO

6" Television Fresnel with "C" Clamp, Color Frame, Safety Cable, Twist-Lock Connector

El Fresnel de TV NSI 1K es un foco de alta intensidad con un campo de campo suave y uniforme. Está compuesto por aluminio resistente y ligero. Consta de un sistema de ventilación eficiente que garantiza un funcionamiento de la unidad más frío con una mayor vida útil del gel y la lámpara. Este accesorio Fresnel 6-Inch acepta bombillas de diferentes vatajes y voltajes.
Código UPC: 07847715603
País de origen: México

Información sobre los productos