Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

6" Television Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, Color Frame, Bare Leads

FR1TV-50B
DESCONTINUADO
6" Television Fresnel with C Clamp, Color Frame, Bare Leads The NSI 1K TV Fresnel is a high-intensity spot light with a smooth, even flood field. Está compuesto por aluminio resistente y ligero. Consta de un sistema de ventilación eficiente que garantiza un funcionamiento de la unidad más frío con una mayor vida útil del gel y la lámpara. Este accesorio Fresnel 6-Inch acepta bombillas de diferentes vatajes y voltajes.
Código UPC: 078477156001
País de origen: México

Información sobre los productos