Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

6" Theater Fresnel, Light Fixture, with C Clamp, 20A Locking Plug Installed

FR1TH-62B
DESCONTINUADO
6" Theater Fresnel with C Clamp, 20A Locking Plug Installed The NSI/Leviton 1K Hanging 6-Inch Theater Fresnel is a high intensity spotlight with a smooth, even flood field. Su sistema de ventilación superior garantiza un funcionamiento en frío, con una prolongación de la vida útil de la lámpara y el filtro. Todos los controles operativos están aislados térmicamente para la manipulación en frío.
Código UPC: 078477155998
País de origen: México

Información sobre los productos